Doluzioni IP67 per macchine utensili | Murrelektronik
Murrelektronik offre prodotti e soluzioni per il settore macchine utensili

Macchine utensili

L’affidabilità del giusto tipo di installazione

La produzione di macchine utensili copre diversi settori. Le necessità e le richieste dei clienti per le installazioni decentralizzate sono varie tanto quanto le macchine e gli impianti stessi, ma presentano sempre un denominatore comune: redditività, bassi costi totali, maggior competitività. Le migliori soluzioni di installazione dovrebbero collegare tutti i punti I/O al controllore in modo economico. Murrelektronik è in grado di vincere questa sfida grazie alla sua pluriennale esperienza. I clienti hanno a disposizione una rosa di tipologie di installazioni passive e attive e strutture differenti (ad anello, lineari, a stella) – da combinare in svariati modi.

Macchina per il taglio di metalli nel settore delle macchine utensili

Macchine utensili

Moduli Murrelektronik su macchine utensili

Sulle macchine utensili, la lavorazione dei pezzi avviene con l’impiego massiccio di refrigeranti e lubrificanti. Le procedure di caricamento del materiale, di lavorazione diretta e di rimozione dei trucioli formano un sistema chiuso. I prodotti Murrelektronik raccomandati per le macchine utensili sono, ad esempio, MVK Metallico, MVK Metallico Safety, Impact67, Cube67 e i moduli di distribuzione passiva – utilizzati da molti tra i principali costruttori. I moduli Murrelektronik sono completamente resinati e sigillati. Resistono a refrigeranti, lubrificanti, colpi e vibrazioni. I moduli consentono di “cambiare il controllore senza cambiare il sistema”, un punto di forza unico del sistema Cube67.

Assemblaggio e movimentazione

I prodotti raccomandati da Murrelektronik

In macchinari e impianti per l’assemblaggio e la movimentazione di singoli componenti finiti, Murrelektronik raccomanda tipologie di installazione con prodotti come Cube67, moduli AS-Interface, Impact67 o moduli di distribuzione passiva. La preferenza è quindi per soluzioni decentralizzate che liberino spazio nel quadro elettrico. Sono a prova di polvere in conformità con il grado di protezione IP6X. Consentono installazioni efficienti a costi contenuti anche in sistemi distribuiti su ampie superfici.

Attrezzature di assemblaggio e movimentazione nel settore delle macchine utensili
Pressa ad iniezione nel settore delle macchine utensili

Presse a iniezione

Componenti d’automazione con rivestimento metallico

Se la lavorazione prevede l’impiego di metallo o plastica fusi, è essenziale utilizzare componenti d’automazione con la custodia metallica. Per questo motivo, la nostra raccomandazione per il settore delle presse a iniezione è il modulo bus di campo MVK Metallico. Le soluzioni migliori per le applicazioni di movimentazione e alimentazione includono Cube67 o i moduli di distribuzione passiva, con il vantaggio di avere tutte le funzioni protette da un robusto rivestimento metallico. Tutte le soluzioni bus di campo presentano opzioni avanzate di diagnostica e un elevato grado di flessibilità.

Riduzione del Total Cost of Ownership

Con la funzione “Machine Option Management” (MOM), i cambi utensile possono essere eseguiti rapidamente: i tempi di fermo impianto sono ridotti al minimo e la produttività aumenta. I moduli Cube, con la loro forma compatta e resistente a urti e vibrazioni, in combinazione con cavi di sistema resistenti alla torsione, costituiscono la scelta migliore per le applicazioni di robotica.

Protezione per operatori e macchinari

In caso di guasto, MVK Metallico Safety di Murrelektronik offre una soluzione di alto livello. Il modulo genera ingressi e uscite sicuri in combinazione con un controllo di sicurezza (F-PLC o CNC). Basta aggiungere un relè MIRO SAFE+ per realizzare una varietà di applicazioni di sicurezza, inclusi pulsanti di emergenza e porte di protezione.

La diagnostica diventa semplice

Il sistema bus di campo Cube67 di Murrelektronik è dotato di funzioni di diagnostica completa. Il gateway di diagnostica permette l’accesso Plug & Play a questo tipo di dati tramite un’interfaccia Ethernet. È una soluzione di facile implementazione che fornisce chiare indicazioni in caso di guasto e garantisce massima disponibilità di macchina.

Carriera
Entra nel team!
Newsletter
Novità!
Siamo qui per te!
Sempre pronti a rispondere alle tue domande...