MVK Metallico POF Trasferimento dati su fibra ottica | Murrelektronik

MVK Metallico POF

Moduli bus di campo con grado di protezione IP67

Trasferimento dati su fibra ottica

I moduli bus di campo con protezione IP67 sono molto importanti nelle installazioni di macchine e sistemi. Sostituiscono il complesso cablaggio in parallelo e riducono il fabbisogno di spazio all'interno dell'armadio elettrico. Grazie alle sue caratteristiche meccaniche, MVK Metallico è ideale per applicazioni in ambienti industriali gravosi. Con MVK Metallico POF, il trasferimento dei dati avviene tramite fibra ottica.

Caratteristiche

  • Tecnica di connessione Push-pull
  • Trasferimento dati protetto da interferenze EMC
  • Determinazione della lunghezza ottica del cavo e regolazione della potenza di trasmissione
  • Diagnostica automatica della qualità della trasmissione.
  • Diagnostica completa
  • Individuazione immediata degli errori
  • Custodia metallica resistente e robusta
  • Resiste a urti e vibrazioni
Comunicazione isocrona Real Time
Fast Start-Up
Spegnimento singolo canale
Per sensori Real Time

Isochronous Realtime (IRT) di PROFINET permette il trasferimento di pacchetti dati con tempi di aggiornamento di 250 µs e jitter inferiore a 1 µs. Questa modalità di comunicazione è ideale per applicazioni con sensori real time e adatta all'integrazione di motion drives.

Murrelektronik fast start up pittogramma
Sostituzione più rapida degli utensili

La tecnica "fast start up" (FSU) di PROFINET accorcia i tempi di start-up. I moduli entrano in funzione in meno di 500 ms. Questa caratteristica è fondamentale per le applicazioni del settore robotica, in cui le attrezzature vengono sostituite di frequente.

Risposta mirata in caso di cortocircuito

Se si verifica un cortocircuito su un ingresso o un'uscita, viene disattivato solo il canale interessato mentre gli altri continuano a funzionare regolarmente. Il sistema invia un segnale al controllore e un LED rosso segnala il canale scollegato.

Ti può interessare anche

Carriera
Entra nel team!
Newsletter
Novità!
Siamo qui per te!
Sempre pronti a rispondere alle tue domande...