MASI 20, il sistema AS-Interface | Murrelektronik

MASI20

Alta densità di segnali in uno spazio ridotto

Le soluzioni di installazione MASI, il sistema AS-Interface di Murrelektronik, si implementano facilmente e velocemente, sono molto flessibili e tecnologicamente efficienti.

MASI20 concentra un elevato numero di segnali in uno spazio molto ridotto.

Design salvaspazio

  • Design molto compatto – più spazio per le installazioni nell'armadio elettrico
  • Leggero– per utilizzo in morsettiere decentralizzate
  • Disposizione logica di tutti i morsetti estraibili codificati sul pannello frontale – semplifica la connessione e libera morsetti nell'armadio elettrico
  • Ottimo rapporto prezzo/prestazioni
  • Sicurezza passiva fino a PL d (EN ISO 13849-1) – per le versioni con uscita a semiconduttore in connessione, ad es., con relè MIRO SAFE+ di Murrelektronik
  • AS-Interface e potenza AUX bypassate internamente – nessuna interruzione se singoli moduli vengono temporaneamente scollegati
  • Chiara diagnostica sugli I/O - tramite display a cifre luminose
  • Solo 19 mm di larghezza per 28 punti di connessione
  • Moduli di uscita a relè con 2 A per uscita per 250 V AC o 30 V DC
  • Moduli di uscita a semiconduttori con 2 A per uscita per 30 V DC
  • Connessioni codificate ed estraibili per evitare errori di installazione
  • Uscite a prova di cortocircuito e alimentazione sensori
  • Non servono protezioni aggiuntive da cortocircuito o sulla linea

Ti può interessare anche

Carriera
Entra nel team!
Newsletter
Novità!
Siamo qui per te!
Sempre pronti a rispondere alle tue domande...