Collegamento IO-Link per sensori e attuatori analogici
Il convertitore IO-Link di Murrelektronik permette un facile collegamento di sensori e attuatori analogici al master IO-Link.
Molti sensori e attuatori sono già predisposti per l'utilizzo in applicazioni IO-Link, mentre i sensori e attuatori analogici di tipo classico devono essere integrati nei concetti di installazione. Il modo più veloce ed economico di integrare i benefici di IO-Link nei sensori analogici tradizionali è utilizzare i convertitori analogici IO-Link di Murrelektronik. Convertono il segnale analogico nel protocollo IO-Link, agevolando la connessione di una grande varietà di dispositivi analogici a un master IO-Link.
Murrelektronik offre un ricco portafoglio di convertitori analogici IO-Link. La serie è stata ampliata con dispositivi IO-Link per la temperatura, la resistenza e la misurazione a filo singolo, così da poter realizzare un maggior numero di applicazioni. Multifunzionalità, Plug & Play, precisione e velocità sono le caratteristiche distintive di questi prodotti.