Mico Pro® è il nuovo e innovativo sistema di Murrelektronik per il monitoraggio della corrente in applicazioni 12 e 24 VDC. La struttura modulare consente di adattare esattamente il sistema all'applicazione concreta, garantendo al cliente un rapporto costi/benefici vantaggioso con il minimo ingombro di spazio. Il comportamento di intervento, brevettato, garantisce la massima funzionalità della macchina. Un ulteriore vantaggio è il sistema integrato per la distribuzione del potenziale, che facilita notevolmente il cablaggio del quadro elettrico.
È possibile scegliere tra moduli con uno, due o quattro canali di uscita. Sui moduli fissi, le correnti di intervento sono preimpostate a 2, 4, 6, 8, 10 e 16 A. Nei moduli configurabili, invece, la corrente di intervento può essere impostata tra 1 e 10 A o tra 11 e 20 A. Questi presentano una larghezza di soli 8, 12 o 24 millimetri e garantiscono quindi un risparmio di spazio considerevole. L’elevata capacità di spunto per canale a pieno carico (fino a 30mF) permette il monitoraggio di più carichi capacitivi con un unico dispositivo.
Mico Pro può essere strutturato anche a cascata. Ciò permette di collegare ulteriori stazioni Mico Pro a un canale Mico con corrente di carico superiore a 10 A.
I nuovi alimentatori switching con corrente in uscita da 5 o 10 A possono essere integrati direttamente nelle stazioni Mico-Pro in sostituzione del modulo di potenza, liberando spazio nell’armadio elettrico.L’alimentatore switching mantiene caratteristiche come il messaggio generale di allarme, il preallarme al limite di carico del 90 %, la segnalazione di controllo per la manutenzione da remoto. Abilitando la modalità in parallelo, la potenza fornita arriva fino a 20 A. L’efficienza energetica è elevata, in quanto l’interno del quadro non viene surriscaldato. Pratici ponticelli snap-in permettono la facile connessione degli alimentatori ai moduli di controllo senza l’utilizzo di cablaggio extra.
Il configuratore online di Mico Pro agevola il lavoro dei progettisti per la definizione di sistemi personalizzati. Mico Pro può essere configurato online con pochi click.
Al configuratore online Mico Pro