MICO Fuse, distribuzione intelligente di corrente | Murrelektronik

MICO Fuse

Distribuzione intelligente di corrente

Protegge i canali in modo semplice

MICO Fuse è l'alternativa ideale all'utilizzo di singole morsettiere di protezione. Il modulo compatto ha otto prese per fusibili in vetro 5x20, a cui si accede facilmente dalla parte anteriore. Protegge fino a otto canali. La versione MICO FUSE 24 LED ha in aggiunta degli indicatori a LED che segnalano le condizioni operative di ciascun canale tramite i colori rosso e verde. Un contatto di allarme cumulativo invia lo stato del dispositivo al controllore. Il modulo universale MICO Fuse 250 copre la gamma completa da 0 a 250 V AC/DC.

Monitoraggio facilitato con fusibili in vetro 5x20

  • 8 canali in uscita con accesso frontale
  • Dimensioni salvaspazio
  • Tensione di alimentazione comune per tutti i canali
  • Operazioni di cablaggio semplificate
  • Opzioni di etichettatura
  • Corrente totale fino a 40 A
Applicazioni internazionali
Morsetti a molla
Murrelektronik applicazioni in tutto il mondo pittogramma
Certificazioni complete

I moduli MB Redundancy sono certificati in tutto il mondo. Questo agevola tutti i produttori che esportano all'estero.

Nessuna manutenzione, più resistenza alle vibrazioni

Con i morsetti a molla l'installazione è più rapida. Sono resistenti alle vibrazioni e non richiedono manutenzione, nemmeno per stringere periodicamente le connessioni come avviene invece con i morsetti a vite.

Ti può interessare anche

Carriera
Entra nel team!
Newsletter
Novità!
Siamo qui per te!
Sempre pronti a rispondere alle tue domande...