MICO Classic, distribuzione intelligente di corrente | Murrelektronik

MICO Classic

Distribuzione intelligente di corrente

Monitorizza, individua, reagisce

MICO Classic è il modulo intelligente per la distribuzione di corrente che Murrelektronik propone per le applicazioni 24 V DC. Questo componente per armadio elettrico monitorizza la corrente su un massimo di quattro canali. Segnala l'approssimarsi al limite di carico e disattiva il canale interessato in caso di cortocircuito o sovraccarico.

Controllo elettronico del circuito di distribuzione del 24 V DC

  • 2 o 4 canali in uscita
  • Range di corrente regolabili
  • Accensione da remoto con segnale 24 V DC
  • Contatto di segnalazione libero da potenziale
  • Perdita di potenza minima
  • Indipendente dalla temperatura
  • Funzione di spegnimento ottimizzata
Applicazioni internazionali
Attivazione ritardata
Carichi capacitivi
Morsetti a molla
Preallarme di carico del 90%
Risoluzione dei problemi
Sistema integrato di ponticellamento
Murrelektronik applicazioni in tutto il mondo pittogramma
Certificazioni complete

I moduli MB Redundancy sono certificati in tutto il mondo. Questo agevola tutti i produttori che esportano all'estero.

Murrelektronik avviamento ritardato pittogramma
Evita picchi di inserzione

MICO elimina i picchi di assorbimento all'accensione con l'attivazione a cascata delle singole uscite di corrente. Ciò permette di scegliere l'alimentatore in base al consumo medio e non in base al fabbisogno in fase di avviamento.

Fino a 20.000 µF

La capacità di carico per canale può raggiungere un massimo di 20.000 µF. Ciò consente il monitoraggio di un numero di carichi capacitivi elevati con un unico dispositivo.

Nessuna manutenzione, più resistenza alle vibrazioni

Con i morsetti a molla l'installazione è più rapida. Sono resistenti alle vibrazioni e non richiedono manutenzione, nemmeno per stringere periodicamente le connessioni come avviene invece con i morsetti a vite.

Murrelektronik avviso pittogramma
Previene i danni da sovraccarico

Quando un canale raggiunge il 90% del limite di carico, il LED verde lampeggia. Ciò permette di prevenire il fermo macchina in caso di disattivazione di un canale per eccessiva richiesta di carico.

Salvataggio delle condizioni operative

MICO memorizza le condizioni operative di ciascun canale anche in caso di mancata alimentazione. Ciò semplifica la risoluzione dei problemi alla riaccensione del canale.

Cablaggio semplificato

Più moduli MICO possono essere collegati tra loro grazie al sistema integrato di ponticellamento. Tempi di cablaggio e possibilità di errore risultano così molto ridotti.

Ti può interessare anche

Carriera
Entra nel team!
Newsletter
Novità!
Siamo qui per te!
Sempre pronti a rispondere alle tue domande...