Emparro, alimentatori trifase | Murrelektronik
Stay connected
Our website is available in multiple languages. Visiting your country's website provides you with the most relevant information. Would you like to switch?
Switch

Emparro® 3~

Premium Power

Affidabile ed efficiente

Gli alimentatori Emparro 3-fase per applicazioni 24V garantiscono una gestione ottimizzata della corrente. Le unità di alimentazione, oltre ad essere estremamente affidabili, sono anche straordinariamente efficienti grazie alla riserva di potenza integrata. Occupano poco spazio nell'armadio elettrico.

  • MTBF di circa 1.000.000 di ore
  • Scaricatore a gas integrato
  • Grado di efficienza fino al 95%
  • Protezione costante da sovraccarico - fino al 20%
  • Power Boost con 150% di potenza fino a 5 secondi
  • Hyper Boost con 400% di potenza fino a 20ms
  • Ingombro ridotto
Contatto di allarme & LED
Efficienza
Funzionamento a due fasi
Funzionamento in parallelo
Limitatore di corrente
Mean Time Between Failures
Power Boost
Semi F47
Tensione di ingresso
Segnali chiari

Un contatto di allarme segnala sovratensione, cortocircuito e variazioni di temperatura. Un indicatore a LED segnala la modalità operativa.

Murrelektronik efficienza pittogramma
Grado di efficienza fino al 95%

Un valore più alto di efficienza corrisponde ad una minor perdita di potenza e quindi a costi operativi più contenuti. La temperatura d'esercizio ridotta di Emparro fa si che l'apparecchio non sottoponga a stress termico i componenti adiacenti all'interno del quadro. Gli armadi elettrici possono di conseguenza avere dimensioni inferiori.

Funzionamento stabile a due fasi

In caso di mancanza di una fase, l'unità può erogare alimentazione con solo due fasi, non per brevi periodi ma stabilmente.

Ancora più potenza

Fino a cinque alimentatori collegati in parallelo per una maggiore potenza, senza bisogno di adattare lunghezza e diametro del cavo. Il funzionamento in parallelo è attivato da un interruttore, semplice e conveniente.

Protezione dai danni da sovraccarico

In caso di sovraccarico, la tensione in uscita è mantenuta al valore nominale. La corrente è limitata al 100% del valore d'esercizio (o al 150% in modalità Power Boost). Ciò protegge l'alimentatore da eventuali danni. 

Alto valore MTBF

Emparro67 ha un alto valore MTBF. L'acronimo sta per "Mean Time Between Failures", e definisce l'intervallo di tempo che intercorre tra due guasti.

Murrelektronik power boost pittogramma
Start-up con un solo alimentatore

Un valore più alto di efficienza corrisponde ad una minor perdita di potenza e quindi a costi operativi più contenuti. La temperatura d'esercizio ridotta di Emparro fa si che l'apparecchio non sottoponga a stress termico i componenti adiacenti all'interno del quadro. Gli armadi elettrici possono di conseguenza avere dimensioni inferiori.

Murrelektronik semi F47 pittogramma
Tensione stabile in uscita

I prodotti conformi alla Semi F47 assicurano tensione in uscita stabile anche durante i cali di tensione.

Un global player

L'ampio range di tensione in ingresso permette l'utilizzo di Emparro in tutto il mondo.

Ti può interessare anche

Carriera
Entra nel team!
Newsletter
Novità!
Siamo qui per te!
Sempre pronti a rispondere alle tue domande...