Emparro®, alimentatori con switching al primario | Murrelektronik

Emparro®

Premium Power

Alimentatori con switching al primario per una perfetta distribuzione di corrente

Gli alimentatori Murrelektronik della serie Emparro raggiungono un grado di efficienza del 95%! Ciò riduce al minimo la perdita di potenza e il basso consumo energetico permette grandi risparmi.

Grado di efficienza fino al 95%

  • 150% Power Boost per almeno 4 secondi
  • Custodia metallica per una migliore protezione EMC
  • Derating solo a 60°C
  • Forma sottile
  • Tempo elevato di tamponamento alla caduta di rete
  • Sette modelli diversi adatti per molte applicazioni
Efficienza
Limitatore di corrente
Mean Time Between Failures
Power Boost
Tensione di ingresso
Murrelektronik efficienza pittogramma
Grado di efficienza fino al 95%

Un valore più alto di efficienza corrisponde ad una minor perdita di potenza e quindi a costi operativi più contenuti. La temperatura d'esercizio ridotta di Emparro fa si che l'apparecchio non sottoponga a stress termico i componenti adiacenti all'interno del quadro. Gli armadi elettrici possono di conseguenza avere dimensioni inferiori.

Protezione dai danni da sovraccarico

In caso di sovraccarico, la tensione in uscita è mantenuta al valore nominale. La corrente è limitata al 100% del valore d'esercizio (o al 150% in modalità Power Boost). Ciò protegge l'alimentatore da eventuali danni. 

Alto valore MTBF

Emparro67 ha un alto valore MTBF. L'acronimo sta per "Mean Time Between Failures", e definisce l'intervallo di tempo che intercorre tra due guasti.

Murrelektronik power boost pittogramma
Start-up con un solo alimentatore

Un valore più alto di efficienza corrisponde ad una minor perdita di potenza e quindi a costi operativi più contenuti. La temperatura d'esercizio ridotta di Emparro fa si che l'apparecchio non sottoponga a stress termico i componenti adiacenti all'interno del quadro. Gli armadi elettrici possono di conseguenza avere dimensioni inferiori.

Un global player

L'ampio range di tensione in ingresso permette l'utilizzo di Emparro in tutto il mondo.

Ti può interessare anche

Carriera
Entra nel team!
Newsletter
Novità!
Siamo qui per te!
Sempre pronti a rispondere alle tue domande...