Il modulo UPS Emparro ACCUcontrol completa il sistema di alimentazione ad alte prestazioni Emparro. In caso di mancata alimentazione, commuta senza interruzioni alla modalità a batteria evitando downtime indesiderati. L'investimento in un sistema UPS è spesso ammortizzato già al primo fermo macchina evitato.
Le batterie al piombo esterne con capacità fino a 40 Ah garantiscono intervalli di tamponamento prolungati. Il modulo UPS è disponibile in versioni per 20 A o 40 A. Emparro ACCUcontrol può essere assemblato senza l'impiego di utensili e non necessita di manutenzione. Con una larghezza di soli 65 millimetri, la variante da 20 A richiede pochissimo spazio all'interno del quadro.