Dai cavi più economici a quelli altamente flessibili e robusti, abbiamo il cavo industriale per alimentazione, dati o segnali adatto alla tua installazione. Offriamo anche una gamma di cavi TPE standard per il mercato statunitense.
I cavi in PVC offrono una soluzione economica e versatile, con un'elevata flessibilità e buone proprietà isolanti, ideale per le applicazioni standard in ambienti poco gravosi.
I cavi in TPE combinano flessibilità e durata. Si distinguono per l'eccellente resistenza all'abrasione e agli agenti chimici e sono perfetti per le applicazioni più esigenti che richiedono connessioni robuste ma flessibili.
I cavi PUR sono la prima scelta quando sono richieste resistenza alle scintille di saldatura ed estrema flessibilità. Sono ideali per applicazioni impegnative, come la robotica e le catene portacavo, dove sono necessarie elevate capacità di carico e condizioni operative dinamiche.
I cavi FEP offrono un'eccellente protezione nelle aree ad alta temperatura e in condizioni chimicamente aggressive. L'eccezionale resistenza termica e chimica li rende la scelta ideale per gli ambienti più difficili.
I cavi FRNC offrono una maggiore resistenza alle fiamme e caratteristiche di sicurezza superiori. Sono ideali per le applicazioni in cui sono essenziali elevati standard di sicurezza, durata e longevità.
I cavi per catene portacavo in PUR hanno un elevato raggio di curvatura e possono quindi sopportare il carico di curvatura in continua evoluzione di una catena portacavo.
I nostri cavi PUR per robotica resistono facilmente a innumerevoli cicli di piegatura e a carichi di trazione e torsione. Sono inoltre resistenti alla temperatura, all'olio e alle sostanze chimiche e possono quindi essere utilizzati in qualsiasi ambiente.
Oltre alla varietà di materiali, offriamo anche un'ampia scelta di colori, lunghezze e sezioni per aiutarti a trovare esattamente il cavo giusto.
Che si tratti di applicazioni compatte o di sistemi su larga scala, con la lunghezza giusta l'installazione sarà rapida e semplice. I nostri cavi sono infatti disponibili in qualsiasi lunghezza.
Con un'ampia gamma di sezioni da 0,25 mm² a 2,5 mm², i nostri cavi offrono prestazioni ottimali, sia per le connessioni di segnale che per la trasmissione di potenza.