Il vostro partner di sistema
Tutti i prodotti sono progettati fin nei minimi dettagli per assicurarne il perfetto funzionamento all’interno dei vostri sistemi. Una proposta vasta e articolata per rispondere alle vostre esigenze applicative: contenimento dei costi di installazione, di start-up, di esercizio per realizzare macchinari più efficienti.
La gestione ottimale della corrente è alla base di un impianto efficiente.
Le soluzioni di Murrelektronik assicurano alimentazione costante con apparecchi adeguati alle reali esigenze, monitoraggio della corrente, ridondanza e risparmio energetico.
Le interfacce che collegano l’armadio elettrico al bordo macchina sono elementi essenziali di molte installazioni. Murrelektronik propone una gamma completa di componenti per connettere velocemente, separare facilmente e collegare strumentazione di diagnostica.
Ai prodottiI sistemi I/O Murrelektronik connettono attuatori e sensori al controllore. Con un'offerta che spazia dai distributori passivi della famiglia Exact12 ai moduli bus di campo Cube, abbiamo soluzioni per qualunque esigenza installativa.
Ai prodottiMurrelektronik è leader nella fornitura di cavi di connessione.
Tra più di 30.000 combinazioni, impossibile non trovare il cavo adatto alla tua applicazione. I nostri prodotti standard sono disponibili a partire da un solo pezzo, con rivestimenti in 3 differenti colori, cinque tipologie di cavo e lunghezze da 0,1 a 100 m