17. aprile 2018
Protocol change with a flick of the wrist SOLID67 is the new Murrelektronik line of compact I/O modules. They simplify installations in the field and are especially attractive for applications with IO-Link sensors and actuators. The modules provide eight IO-Link slots close to the process itself and can easily incorporate classic IOs into the system as well.
Thanks to the fully encapsulated metal housing, and impressive vibration and shock resistance (15 and 5 G); the modules are ready for use in rough industrial environments, even in a temperature ranging from -20 to +70 °C. This opens the way for numerous applications. The extensive diagnostic functions of the module, available via the control system or an integrated web server, make troubleshooting a simple matter.
Fondata nel 2006 da 21 produttori, questa interfaccia di comunicazione digitale indipendente dai produttori si è affermata a livello mondiale con oltre 540 membri. Il collegamento…
I modelli MICO67 Standard 4.4 o 4.6 sono i nostri nuovi fusibili elettronici a 24 V CC e interruttori di protezione elettronici per apparecchiature. Sono dotati di 4 porte M12 con…
Con la presente desideriamo informarvi che è disponibile un nuovo aggiornamento del firmware (versione V2.1.0) per i seguenti prodotti (switch gestiti della famiglia Xelity): •…