10. dicembre 2018
The EMERGENCY STOP and RESET buttons from Murrelektronik are integrated in electronic installations using preconfigured M12 standard cables. A time-saving solution that reduces the risk of faulty wirings. The 'Plug & Play' feature makes integrating the command devices in machines and systems faster.
They are used whenever individual command and signaling devices are included in decentralized systems, for example on protective fences or at production stations. The versions with an ultra-compact width of 42 mm are perfect to connect to standard aluminum profiles.
Murrelektronik has a version of the EMERGENCY STOP button with an illuminated RESET button in the housing. It can be integrated into the installation solution in such a way that the button is illuminated when a restart is possible. Five colored button caps are included in each packaging which allow you to create the desired colored lighting effect.
Con la presente desideriamo informarvi che è disponibile un nuovo aggiornamento del firmware (versione V2.1.0) per i seguenti prodotti (switch gestiti della famiglia Xelity): •…
Efficiente e trasparente: La nostra numerazione degli articoli fa la differenza! Nel frenetico mondo degli affari di oggi, ogni minuto conta. Il nostro sistema modulare di…
Il nostro portafoglio prodotti di connettori per alimentazione offre una vasta gamma di opzioni per i vostri progetti. Dai potenti connettori di alimentazione M12 ai nostri…