17. dicembre 2018
Optimum protection for humans and machine is important. That is why safety technology is now a high priority in the construction of machinery and plant. MIRO SAFE+ safety relays from Murrelektronik are the right solution for achieving high technical safety standards and for accomplishing Performance Level e (PLe) as defined in EN 13849-1.
Murrelektronik GmbH ha ottenuto la certificazione ufficiale ISO/IEC 27001:2022 da parte del TÜV NORD, attestando il rispetto dei più alti standard in materia di sicurezza dei dati…
Guardiamo indietro a un’edizione di “All About Automation 2026” di grande successo. È stato un piacere per noi mettere nuovamente al centro dell’attenzione l’automazione…
Murrelektronik ha ricevuto la medaglia d'oro nell'ultima valutazione di sostenibilità di EcoVadis. Questo colloca l'azienda tra il miglior cinque percento di tutte le aziende…