8. giugno 2018
Questions relating to safety are high-priority in the automation technology industry. The MVK Metal Safety fieldbus module, Murrelektronik’s industrial solution for technical safety installations, reaches the highest standards: Safety Integrity Level 3 (in acc. with IEC 61508 and IEC 62061) and Performance Level e (in acc. with EN ISO 13849-1). Two versions of MVK Metal Safety cover many different applications: one version with only inputs, and a mixed version with inputs as well as outputs.
Murrelektronik GmbH ha ottenuto la certificazione ufficiale ISO/IEC 27001:2022 da parte del TÜV NORD, attestando il rispetto dei più alti standard in materia di sicurezza dei dati…
Guardiamo indietro a un’edizione di “All About Automation 2026” di grande successo. È stato un piacere per noi mettere nuovamente al centro dell’attenzione l’automazione…
Murrelektronik ha ricevuto la medaglia d'oro nell'ultima valutazione di sostenibilità di EcoVadis. Questo colloca l'azienda tra il miglior cinque percento di tutte le aziende…