30. luglio 2018
Murrelektronik's industrial M12 connectors with IP67 protection are perfect to use in demanding industrial Ethernet applications. The x-coded M12 connector transfers high data quantity. The y-coded M12 connector transfers both data and power.
Guardiamo indietro a un’edizione di “All About Automation 2026” di grande successo. È stato un piacere per noi mettere nuovamente al centro dell’attenzione l’automazione…
Murrelektronik ha ricevuto la medaglia d'oro nell'ultima valutazione di sostenibilità di EcoVadis. Questo colloca l'azienda tra il miglior cinque percento di tutte le aziende…
Fondata nel 2006 da 21 produttori, questa interfaccia di comunicazione digitale indipendente dai produttori si è affermata a livello mondiale con oltre 540 membri. Il collegamento…