29. giugno 2023
Strävan efter ökad effektivitet och digitalisering är mer uttalad inom fordonsindustrin än inom någon annan bransch. Murrelektroniks automationsplattform Vario-X möjliggör för både enklare och snabbare installation som säkerställer att företag är redo för framtiden.
För att kunna konkurrera i en mer expanderande fordonsmarknad behöver tillverkare ha tillgång till modern teknik med tillräcklig kapacitet för att kunna möta den ökande globala efterfrågan. Vario-X tar ett steg längre och erbjuder 100 procent decentraliserad och skåpsfri automation. Med ett flexibelt och skalbart installationskoncept kan installationstiden förkortas med upp till 40 procent och samtidigt bibehålla högsta prestanda. Med robusta vatten- och dammtäta höljen, säkerställer Vario-X en tillförlitlig spännings-, signal- och datahantering - helt utan behov av ett styrskåp. Andreas Blonde, Market Manager på Murrelektronik AB förklarar hur installationstiden kan förkortas med en digital tvilling.
- Vario-X har automatiserats med en digital tvilling från start. Med digital tvilling sparar man tid och pengar i alla projektfaser - planering, installation, drift och service. Montörer kan även använda den digitala tvillingen som en 3D-ritning via app eller virtual reaity (VR).
I vissa fall har pneumatik en så hög förlusteffekt som upp till 80 procent, vilket delvis beror på läckage i systemet och ineffektiva ställdon. Att ersätta pneumatiska automationstillämpningar med Vario-X minskar energiförbrukningen och ökar hållbarheten ur flera perspektiv. Vinsterna illustrerades i en nyligen genomförd studie där Murrelektroniks automations plattform jämfördes med traditionell pneumatik i en industriapplikation, där man såg att klimatpåverkan minskade med nästan 60 procent tack vare Vario-X.
Vinst för såväl företag och personal som för miljön.
Increasingly complex applications, rising cost pressure, more and more lack of skilled workers and the growing importance of sustainability and modularity: Using several exemplary…
There is no way around the digital transformation of industry. And Murrelektronik is making it as easy as possible with its unique Vario-X system. This integrated system for the…