Ogni anno, vengono installati più di 1,8 milioni di I/O presso i nostri clienti
L’introduzione di concetti di installazione che guardano al futuro è legata alla necessità di ottenere il massimo dai propri investimenti e porta vantaggi a tutta l’azienda in quando sistema. È importante però comprendere che tutti i reparti e le persone coinvolte nel processo hanno benefici evidenti.
A seconda della soluzione adottata, i vantaggi del softwarista sono:
La modularizzazione di macchine e impianti è considerata di tendenza nei modelli produttivi futuri: Le unità meccatroniche standardizzate vengono assemblate in modo flessibile a seconda delle richieste. Con MVK Fusion, Murrelektronik ha sviluppato un modulo bus di campo che realizza in pratica questo concetto di modularità.
Il modulo PROFINET/PROFIsafe combina tre funzioni di base della tecnica di installazione in un unico modulo compatto:
sensori e attuatori digitali standard,
ensori e attuatori digitali di sicurezza fino a PLe,
IO-Link.
Questa combinazione è incredibilmente innovativa. Con MVK Fusion, ciascuna unità modulare utilizza un numero inferiore di moduli bus di campo, nel migliore dei casi solamente uno. Ciò offre interessanti opportunità per molte applicazioni d’automazione.
Lavoriamo al fianco dei nostri clienti nella ricerca della soluzione ottimale. I nostri esperti seguono tutte le fasi del processo, dall’analisi dei bisogni, alla creazione di tipologie di installazione adeguate, alla valutazione delle alternative più convenienti.
Il modulo bus di campo MVK Fusion utilizza la tecnica di connessione push-pull, che permette un’installazione rapida dei connettori per il bus di campo e l’alimentazione. Il settore automobilistico tedesco, leader nel mondo, opta per il push-pull nelle specifiche di impianto – non potrebbe quindi essere la scelta giusta anche per i produttori di macchine e impianti in altri settori?
Il processo di connessione veloce push-pull trae origine dall’industria automobilistica ed è di grande interesse per molte altre tipologie di applicazione. Il vantaggio principale dei connettori push-pull è costituito dalla possibilità di assemblaggio e di collegamento in pochi, semplici e rapidi passi.
I connettori push-pull a cablare sono particolarmente apprezzati quando la lunghezza del cavo non può essere determinata prima dell’assemblaggio dei componenti del macchinario. Murrelektronik propone bobine con cavi di connessione che possono essere dimensionati al centimetro direttamente in fase di installazione.
Una soluzione veloce e flessibile che fa di MVK Fusion con connessione push-pull un’alternativa estremamente interessante in molte diverse applicazioni. Ad esempio: un impianto in un’unità logistica di grosse dimensioni.