Customer reference SN Maschinenbau | Murrelektronik
SN
SN

SN Maschinenbau,
Wipperfürth

Abbatti i costi del 30% con la progettazione integrata

Dettagli
SN
 

SN Maschinenbau sviluppa e produce macchine orizzontali per la formatura, il riempimento e la sigillatura (FFS) per un‘ampia gamma di applicazioni ed è uno dei leader del mercato mondiale per le confezionatrici di sacchetti.

>40 Mio. € Fatturato
>75% Quota export
260 Dipendenti nel mondo
60-80 Macchine/anno

Quali obiettivi ha voluto raggiungere SN Maschinenbau grazie alla progettazione integrata?

  • Installazioni vantaggiose in termini economici e tecnologici
  • Generazione di gruppi funzionali grazie alla tecnologia di automazione decentralizzata

Opinioni di SN Maschinenbau sul nuovo approccio e sulla collaborazione con Murrelektronik:

  • La scelta di decentralizzare ha comportato la sostituzione delle morsettiere con moduli I/O compatti SOLID67, rendendo l‘installazione in loco semplice e sicura.
  • I gruppi modulari standardizzati rendono le connessioni più efficienti. Un‘interfaccia multiprotocollo semplifica notevolmente la progettazione con funzioni macro, riducendo al contempo i tempi di processo e la possibilità di errori.
  • Il preassemblaggio è veloce grazie alla modularità, l‘assemblaggio finale trae vantaggio dalle interfacce plug & play che permettono un collegamento IO-Link diretto dai gruppi al nodo bus.

Potenziale di innovazione:

IO-Link, strumenti di analisi diagnostica
Torna alla panoramica

Contattaci!

Saremo lieti di sviluppare un progetto adatto a te e di indicarti dove puoi risparmiare.

Carriera
Entra nel team!
Newsletter
Novità!
Siamo qui per te!
Sempre pronti a rispondere alle tue domande...