Connettori di potenza MQ15 | Murrelektronik

Alimentare la tua applicazione non è mai stato così facile!

Connettori di potenza MQ15

Richiedi subito informazioni!

Alimentare la tua applicazione non è mai stato così facile

Nel mondo di oggi, ben poco funziona senza elettricità! Macchine e impianti necessitano di un'alimentazione affidabile, facile da installare e sicura da utilizzare. I connettori di potenza MQ15 proposti da Murrelektronik sono la soluzione perfetta. Con MQ15, basta un quarto di giro per creare connessioni sicure con grado di protezione IP67. Questo innovativo sistema di connessione rapida riduce i tempi di montaggio, di assistenza e di manutenzione per le installazioni fino all'80%! Il design compatto e gli elevati valori di trasmissione di corrente (fino a 16A in continuo a 600 V AC) li rendono adatti ad un ampio campo di applicazioni, compreso il collegamento di motori asincroni e trifase.

SCARICA IL FLYER MQ15

Basta un click!

L'innovativo sistema di connessione rapida riduce i tempi di montaggio, di assistenza e di manutenzione per le nuove installazioni fino all'80%. Poiché la sicurezza dell'operatore è un punto cardine della nostra filosofia, tutti i nostri connettori MQ15 vengono sottoposti a test elettrici completi a garanzia di soluzioni plug and play semplici e senza errori: basta un click! Inoltre, la marcatura CE e la certificazione UL li rendono adatti all'utilizzo su scala mondiale.

Our Portfolio

MQ15 power connectors and distribution solutions

[Translate to Switzerland: Italian [it_CH]:] Connettori di potenza MQ15 diritti e angolati di Murrelektronik

Assemblaggio con tecnologia di connessione rapida

Connettori di potenza MQ15

Il connettore MQ15 è dotato di un pratico sistema di connessione rapida che ne permette l'installazione in tempi brevissimi. Tutto ciò che serve è effettuare ¼ di giro. Nient'altro! Questo comporta una riduzione di tempi e costi di assemblaggio fino all'80%. MQ15 è adatto per motori asincroni e trifase fino a 7,5 kW ed è ideale per la distribuzione della potenza. Con i connettori a flangia MQ15, i motori asincroni e trifase possono essere convertiti in soluzioni a innesto. L'integrazione del motore è realizzabile tramite la filettatura M20 × 1,5. Non sono necessari adattatori o soluzioni specifiche.

  • 500 cicli di accoppiamento
  • Certificato UL secondo PVVA 2237
  • Fermacavo integrato
  • Grado di protezione IP67
  • 600V AC, fino a 16A
  • Resistente alle manomissioni, alla deformazione e alle vibrazioni
  • Connessione rapida – senza attrezzi!
  • Miglior rapporto qualità-prezzo
  • Disponibile con cavi schermati
Scopri di più
[Translate to Switzerland: Italian [it_CH]:] Cavo splitter (H) ed elemento a T MQ15 di Murrelektronik per la connessione rapida dei motori

Semplice distribuzione dell'alimentazione

Soluzioni di distribuzione MQ15

Con il cavo splitter (H) e l'elemento a T MQ15, la connessione dei motori è semplice e rapida. L'alimentazione può quindi essere realizzata tramite delle semplici prolunghe (patch). Ciò riduce in modo significativo le procedure di installazione quando si collegano diversi motori.

  • Varianti di connettori e cavi MQ15 configurabili singolarmente (solo per cavo splitter H)
  • Fori M4 per fissaggio semplice e rapido
  • Area molto ampia per l'etichettatura
  • Grado di protezione IP67
  • Connessione rapida – senza attrezzi!
Scopri di più

Il sistema di automazione Vario-X

Il nostro pluripremiato sistema di automazione decentralizzata Vario-X. Per la prima volta, un sistema modulare ed estremamente flessibile capace di implementare tutte le funzioni di automazione in modo completamente decentralizzato, facendo cioè a meno dell'armadio elettrico. Vario-X porta quindi sensori e attuatori direttamente a bordo macchina. Anche in questo caso, i connettori MQ15 danno un importante contributo alle prestazioni dell'intero sistema.

SCOPRI DI PIù SU Vario-X

[Translate to Switzerland: Italian [it_CH]:] Il sistema di automazione Vario-X di Murrelektronik

Richiedi subito informazioni!

Se anche per te le connessioni sono importanti, parliamone! Inserisci sotto i tuoi dati e sarai contattato al più presto.

Inserisci il risultato dell’operazione aritmetica.
captcha
* Campo obbligatorio
Carriera
Entra nel team!
Newsletter
Novità!
Siamo qui per te!
Sempre pronti a rispondere alle tue domande...