Connettori di potenza | Murrelektronik
Stay connected
Our website is available in multiple languages. Visiting your country's website provides you with the most relevant information. Would you like to switch?
Switch

Fornire energia alle tue installazioni non è mai stato così facile!

Connettori di potenza by Murrelektronik

Fornire energia alle tue installazioni non è mai stato così facile!

Le apparecchiature per l’automazione richiedono molta potenza. Con l’evolvere delle tipologie di installazione verso modelli sempre più sofisticati, aumenta anche il numero di dispositivi in campo e di componenti, quali moduli IO, sensori, azionamenti, telecamere e dispositivi di illuminazione, utilizzati in tutto l’impianto. Industry 4.0 e IIoT fanno da traino all’incremento delle richieste di controllo di processo e feedback. Anche la meccanica si sta evolvendo dalla propulsione pneumatica a quella elettrica, facendo aumentare la domanda di potenza in campo. È necessario implementare soluzioni semplici per portare alti livelli di corrente alle applicazioni: obiettivo facilmente raggiungibile con i connettori di potenza standard di Murrelektronik.

Perché i connettori di potenza Murrelektronik sono la soluzione ideale?

  •  Compatti e potenti

  • Preassemblati e testati al 100% per prevenire errori di cablaggio

  • Codifiche standard industriali chiare, per evitare errori di collegamento durante l’installazione

  • Ampia scelta di modelli in base al materiale e al colore del rivestimento

  • Altamente configurabili, molte varianti di connettori, lunghezze e sezioni di cavo

  • Approvazioni internazionali

  • Connessioni robuste, con grado di protezione IP67, proteggono da umidità, polvere e detriti

I nostri connettori di potenza rientrano in un sistema completo e sono progettati per dare il massimo con i nostri moduli bus di campo, i nostri alimentatori e i nostri componenti di automazione!

Sebastian Richter, Head of Product Management, Business Unit Connectors

Connettori di potenza by Murrelektronik – Le nostre soluzioni

Connettori M12 Power – Piccole dimensioni, grande portata

I connettori M12 Power di Murrelektronik, anche se compatti, hanno un’elevata capacità di trasmissione della corrente. Costituiscono una connessione sicura e plug-in per azionamenti lineari, motori passo-passo e per garantire alimentazione ai moduli bus di campo. Risolvono il problema di rifornire potenze elevate in spazi ridotti.

  • Connettori con codifiche standard industriali a norme IEC 61076-2-111
    • codifica a L per applicazioni Power DC Power fino a 63V/16A per pin
    • codifica a T per applicazioni Power DC fino a 63V/12A per pin
    • codifiche S e K per applicazioni Power AC fino a 630V/12A per pin
  • Omologazioni UL-Listed per macchinari industriali (PVVA – UL 2237)
  • Grado di protezione IP67
  • PUR privo di alogeni
  • Idonei all’utilizzo in contesti industriali gravosi
  • Protezione integrata contro le vibrazioni

PI (PROFIBUS & PROFINET International) ha definito i connettori di potenza M12 L-code come la tecnologia standard del futuro. Perché aspettare? Cambia ora!

Scarica il white paper

MQ15 – Con tecnica di connessione veloce

Il connettore MQ15 presenta un sistema di connessione veloce molto pratico: è sufficiente ruotarlo di un quarto di giro per ottenere una connessione in IP67, con un risparmio di tempo fino all’80% in fase di installazione. MQ15 è adatto per i motori asincroni e trifase fino a 7,5 kW ed è ideale per la distribuzione della potenza. Sono disponibili apposite prese flangiate per l’installazione dei connettori MQ15 su motori asincroni e trifase preesistenti.

  • 600V AC/DC
  • 6 poli (3 contatti di potenza fino a 16A, 2 contatti ausiliari fino a 10A, PE)
  • Cavi di potenza UL-Listed per macchinari industriali (PVVA – UL 2237)
  • Grado di protezione IP67
  • Idonei all’utilizzo in contesti industriali gravosi
  • PUR privo di alogeni
  • Disponibili versioni schermate e non schermate  

Connettori M23 – La gamma completa da un unico fornitore.

I servo-controllori vengono collegati agli azionamenti con i connettori M23 in pressofusione di Murrelektronik, disponibili in una ricca selezione di assegnazione dei contatti. Sono disponibili varianti dei cavi di potenza preconnettorati a una o entrambe le estremità, rispondenti alle specifiche Siemens.

  • Compatibili con Siemens Sinamics S120 e Speedtec
  • 6, 8, 12, 17 o 19 poli
  • Grado di protezione IP67
  • Idonei all’utilizzo in contesti industriali gravosi
  • Completamente pressofuso in PUR
 

Mini 7/8‘‘ – Decenni di affidabilità.

I cavi Mini 7/8” sono una scelta sicura per il controllo di segnale e potenza. Sono c(UL)us listed e rappresentano lo standard industriale nel Nord America, oltre ad essere utilizzati da decenni per fornire alimentazione a componenti e dispositivi. Sono robusti e adatti per la connessione di sensori, attuatori e molto altro.

  • Assortimento completo di tipologie e configurazioni di connettori
  • Varianti da 3, 4 o 5 poli
  • Ampia scelta di modelli in base al materiale e al colore del rivestimento
  • Disponibile con rivestimento del cavo in TPE
  • Disponibile con rivestimento del cavo in PUR privo di alogeni
 

Qualità promessa e mantenuta

I connettori Murrelektronik sono testati al 100%

I nostri connettori vengono sottoposti ai test più severi prima di essere inviati ai nostri clienti. Eseguiamo una serie di test elettrici, tra i quali un test di alta tensione, un test per lo scambio accidentale dei fili e uno per i cortocircuiti. Tutte le funzioni del connettore vengono accuratamente verificate e sottoposte a controllo visivo finale. Ciò garantisce una qualità elevata e costante dei connettori forniti ai nostri clienti. Anche i processi di pre- e post-produzione sono soggetti ad un controllo di qualità di massimo livello, partire dalle materie prime, che devono superare numerose verifiche, fino al controllo dei prodotti finiti. Questo processo garantisce la qualità dei connettori Murrelektronik al 100%!

Scarica ora il white paper

Completa il modulo seguente con i tuoi dati per accedere all’area download.

Inserisci il risultato dell’operazione aritmetica.
captcha
* Campo obbligatorio
Carriera
Entra nel team!
Newsletter
Novità!
Siamo qui per te!
Sempre pronti a rispondere alle tue domande...