Clé dynamométrique | Murrelektronik

Clé dynamométrique

Tourner jusqu'à entendre le clic

La clé dynamométrique de Murrelektronik garantit la qualité constante et la stabilité des connecteurs. Tournez la clé jusqu'à entendre le clic et garantissez une qualité de connexion  constante à long terme avec un indice de protection IP67. La clé dynamométrique est disponible en 6 dimensions : M8, M8 Food & Bev.  M12 M12 Food & Bev. M23 et 7/8" et fonctionne avec tous les connecteurs Murrelektronik de la même dimension.

Durablement étanche

  • Valeur de couple pré-réglée. Couple de serrage optimal pour une liaison durablement étanche
  • Pas de détérioration de la connexion par un mauvais montage
  • Montage facile avec des répartiteurs entièrement occupés
  • Plus de doigts blessés
  • Disponibles en jeu de lames ou lames individuelles

Peut aussi vous intéresser :

Carrière
Joindre notre équipe!
Newsletter
Toujours d'actualité!