Maître IO-Link : MVK Pro & IMPACT67 Pro | Murrelektronik

MVK Pro et IMPACT67 Pro

Modules maîtres IO-Link compacts avec huit ports maîtres multifonctionnels

Modules maîtres IO-Link compacts MVK Pro et IMPACT67 Pro de Murrelektronik.

Les modules maîtres IO-Link compacts avec huit ports maîtres multifonctionnels sont la manière la plus intelligente de connecter des appareils IO-Link. Les modules de bus de terrain IP67 sont un élément important des installations décentralisées. Ils remplacent les boîtes à bornes coûteuses et au câblage complexe.

Combinez ces modules avec notre sélection de concentrateurs IO-Link et de convertisseurs analogiques pour augmenter votre flexibilité tout en minimisant les coûts de matériel.

En plus des données de processus pures (E/S), les nouveaux modules Pro fournissent également des données de diagnostic étendues secondaires (valeurs de tension, de courant et de température) pour les ports respectifs et le module entier. Cela permet de détecter les anomalies et d'optimiser le processus actuel grâce à l'analyse des données. Avec l'aide d'OPC UA, ceci peut être fait complètement sans contrôleur en utilisant un protocole standard.

Boîtier robuste
Déploiement mondial
Performance maximale
Ports DIO-Link flexibles
Prêt pour l'IIOT
Un standard simple à utiliser
Boîtier robuste
  • Boîtiers robustes, entièrement étanches (plastique – IMPACT67 Pro, métal – MVK Pro)
  • IP65, IP67
  • Conçu pour les environnements industriels difficiles

* UL en cours

Déploiement mondial – garanti
  • 2 × M12 codage D, 100 Mbps.
  • PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT
  • Commutateur rotatif de codage (pour la configuration)
  • Mises à jour automatisées du firmware sur l'ensemble du réseau via l'outil AutoUpdateX de Murrelektronik.
  • Maître IO-Link avec serveur OPC UA – du capteur au nuage.
Gérer les performances maximales
  • 2 × M12 codés en L pour des installations en chainage
  • Options 4* et 5 pôles pour tout concept d'installation
  • Jusqu'à 2 × 16 A
  • Jusqu'à 4 A par port (jusqu'à 2 A chacun sur les broches 2 et 4)

* L'option 4 pôles n'est disponible que pour PROFINET.

Le port le plus flexible jamais réalisé – Port maître IO-Link Classe A/B
  • 8 ports maîtres IO-Link de classe A/B multifonctionnels avec une véritable fonctionnalité DIO.
  • Un module pour tout : chaque port peut être utilisé comme entrée ou sortie pour des signaux IO-Link, numériques ou analogiques*.
  • Commutation intelligente de la tension d'alimentation sur les broches 2 et 4 – alimentation de l'actionneur pour les DO et alimentation du capteur pour les DI.
  • Jusqu'à 4A par port (jusqu'à 2A chacun sur les broches 2 et 4)

* via un convertisseur analogique IO-Link

Prêt pour l'IIOT
  • Accès indépendant du contrôleur par OPC UA, MQTT ou JSON REST API, par exemple pour les données de configuration, les informations d'état, les données d'identification et de diagnostic.
  • Intégration simple et transparente des données des capteurs dans les systèmes ERP et MES (fonctionnalité "sensor-to-cloud").
  • Capteurs intégrés pour la surveillance de l'alimentation et des données en temps réel : courant, tension, température et valeurs min/max, etc.
  • Parfait pour l'analyse des données
Le nouveau standard simple à utiliser
  • Serveur web intégré pour la configuration et l'accès aux données actuelles en temps réel et aux diagnostics.
  • Mode force intégré pour les tests fonctionnels – sans contrôleur connecté
  • Configuration rapide et simple avec IODD on Board (PROFINET)
  • Diagnostic étendu des canaux (PROFINET)

Peut aussi vous intéresser :

Carrière
Joindre notre équipe!
Newsletter
Toujours d'actualité!