Connexions IP65/67 avec notre clé dynamométrique | Murrelektronik

Connexion étanche en toute confiance

La clé dynamométrique facilite l'assemblage avec le couple exact nécessaire pour garantir que chaque connexion est scellée de manière fiable, étanche et sûre.

Plusieurs tailles de fourche
Notre clé dynamométrique s'adapte à tous les connecteurs avec des tailles de fourche de M8 à M23.
Variations du couple
Différents niveaux de Nm assurent une pression de contact optimale.
Poignée à cliquet ergonomique à rotation et verrouillage
La clé dynamométrique vous permet de travailler confortablement et avec précision, même sur des blocs IO entièrement équipés.

Assemblage facile et précis

Le principe est simple : tourner jusqu'à ce que vous entendiez un clic audible. Cela vous permet de travailler avec aisance, même sur des distributeurs entièrement chargés. Un effet secondaire positif : Les doigts douloureux appartiennent au passé.

Anneau d'étanchéité / Pression de contact

Chaque tête de connecteur est équipée d'un joint intégral pour une protection optimale contre l'eau, l'huile, les lubrifiants et autres fluides.

Toujours la bonne pression de contact

Notre clé dynamométrique est disponible pour tous les connecteurs avec des tailles de fourche de M8 à M23. Les différentes versions de couple garantissent que la pression de contact correcte est toujours appliquée.

Fiable, même dans des conditions difficiles

Nos connecteurs et câbles sont conçus pour fonctionner de manière fiable dans des environnements industriels difficiles. Avec nous, vous pouvez être sûr que votre système fonctionnera toujours de manière fluide, efficace et durable.

Résistant aux chocs et aux vibrations

La protection intégrée contre les vibrations protège de manière fiable la tête du connecteur contre les vibrations. Le blindage à 360° garantit également une transmission de données sans interférences, même dans les environnements présentant un risque CEM élevé.

Connexion étanche

Les têtes de connecteur utilisent un principe d'étanchéité par joint torique pour protéger contre l'eau, l'huile, les lubrifiants et autres fluides.

Protection contre la poussière

La connexion du conduit de protection et le surmoulage en PUR protègent chaque connecteur des risques mécaniques environnementaux tels que la poussière.

Carrière
Joindre notre équipe!
Newsletter
Toujours d'actualité!