Des capteurs aux actionneurs, nous proposons - avec nos connecteurs de signaux - des solutions standardisées qui s'intègrent parfaitement à votre machine.
Connecteurs de données M12 et RJ45 entièrement blindés à 360° qui fonctionnent sans interférence même à des vitesses élevées. Transmission fiable des données dans les conditions CEM les plus exigeantes.
Solutions de transmission de puissance de haute performance. Qu'il s'agisse de M12 Power, MQ15, 7/8 » ou M23, nos connecteurs de puissance assurent toujours une transmission fiable et sûre.
Chaque composant des connecteurs est conçu pour durer et offrir des performances sans compromis, quelles que soient les exigences de l'environnement.
Les DEL à trois couleurs (vert, jaune, blanc) sont standard sur nos connecteurs câblés et indiquent l'état du système et du signal d'un seul coup d'œil. Elles vous donnent une vue d'ensemble complète. Pour une surveillance facile de votre système.
Ils minimisent la résistance de contact et réduisent l'auto-échauffement. Cela garantit un contact stable et fiable pour des performances durables dans n'importe quel environnement. Pour une conductivité et une durabilité supérieures.
La facilité d'utilisation de nos connecteurs garantit une installation rapide, une maintenance aisée et une longue durée de vie. Notre fiche RJ45, par exemple, est dotée d'un mécanisme de déblocage innovant qui permet de la déconnecter facilement à tout moment, quelle que soit la situation d'installation.
Protégez-vous contre les interférences électromagnétiques, même dans les environnements à haut risque CEM. Notre blindage intégral unique à 360° garantit une transmission de données sans interférences et une efficacité maximale de vos systèmes.
L'attache rapide permet de gagner un temps précieux lors de l'installation. Il suffit d'un quart de tour pour garantir des connexions fiables et résistantes aux vibrations.
Nous pouvons également vous proposer des solutions individuelles qui vont au-delà de la norme.