3. mars 2025
Les progrès de la technologie de vision industrielle révolutionnent les applications de vision. Les systèmes de traitement d'images prennent de plus en plus d'importance dans la production industrielle et la logistique. Lorsqu'il s'agit de technologies industrielles 4.0, les caméras de traitement d'images industrielles sont un composant décisif.
« La solution « Plug and Play » de Murrelektronik permet une connexion rapide pour l'alimentation électrique et la gestion des signaux/données et soutient la mise en réseau intelligente des caméras dans la production industrielle, les processus et la logistique. La solution modulaire, évolutive et flexible permet de monter des commutateurs, des distributeurs et des alimentations directement sur la machine. Cela minimise les frais d'installation et maximise les performances, tant pour les nouvelles machines que pour les machines et installations existantes ».
Maîtres, périphériques et concentrateurs - L'installation d'un système IO-Link est simple Transformation numérique, Industrial Internet of Things (IIOT) et Industrie 4.0 - ce ne…
A-t-on encore besoin d’une armoire électrique de nos jours? C’est une question que se sont déjà posés plus d’un responsable de la construction de machines et d’équipements. La…
The Modlight60 Pro RGB IO-Link signal tower from Murrelektronik is a versatile, adaptable and cost-efficient solution for applications that call for clear, reliable signaling.