Technologie des systèmes | Murrelektronik

L'avenir commence
maintenant !

Réduisez les coûts de 30% grâce à l'ingénierie des systèmes

Téléchargez le white paper maintenant !
 

La transformation numérique n'attend pas sur vous

Vous devez agir maintenant pour répondre aux pressions concurrentielles et financières croissantes.

Ce qui est bien, c'est qu'il existe déjà des solutions de Murrelektronik pour l'installation électrique des machines et des systèmes. C'est ainsi que vous redéfinissez le transfert de puissance, de signaux et de données. C'est ainsi que vous réduisez la pression sur les coûts. C'est ainsi que vous économisez jusqu'à 30 % avec la technologie d'installation décentralisée de Murrelektronik. C'est aussi simple que cela !

Agir au lieu de
se plaindre !

La construction de machines et d'installations a besoin de nouvelles approches et doit penser davantage en termes de systèmes. Remettez en question les concepts d'installation établis. Se méfier du câblage individuel. "Nous l'avons toujours fait de cette façon" est définitivement la mauvaise réponse. Faites confiance aux systèmes d'automatisation globaux de Murrelektronik.

Tout ce que vous avez à faire est : Tout simplement le faire.

Vous connaissez la chanson:
  • L'armoire électrique déborde
  • Les anciennes conceptions et les anciens concepts de machines rendent la production économique de plus en plus impossible.
  • D'innombrables interfaces problématiques, tant internes qu'externes.
  • Un effort de câblage et de mise en service incroyables
  • Extensions et modifications ultérieures
  • Des délais impossibles à tenir
  • Capacité en personnel insuffisante
30%

d'économies

Utilisez le potentiel
dès maintenant

Faites dès aujourd'hui le premier pas vers l'avenir. Nous développons pour vous des concepts d'installation très efficaces et économiques. Nous pensons en termes de systèmes et misons sur une technologie d'installation décentralisée. Nous misons sur la technologie d'automatisation sans armoires de commande. Nous éliminons le câblage individuel.

Nous vous promettons :
  • Des temps de cycle réduits de la construction à la mise en service
  • Des coûts d'installation réduits
  • Des économies dans la technologie d'installation
  • Des technologies de pointe pour être prêt à affronter l'avenir
  • Des conceptions compactes
  • Diagnostic optimal
  • Synergies et économies de processus dans tous les domaines
  • Au total: jusqu'à 30 % d'économies

La science le confirme:
Le projet d’étude DESINA de l’université technique de Munich a examiné de manière systématique les concepts d’installations décentralisées et conventionnelles et le potentiel d’économies qui en résulte. Notre expérience pratique et nos références dans tous les secteurs et toutes les tailles d’entreprises confirment les résultatsde l’étude.

Les facteurs suivants offrent à l’installation de la machine de nouveaux champs fonctionnels économiquement idéaux, qui permettent d’économiser jusqu’à 30 % des coûts :
  • Technologie d’automatisation décentralisée – les composants sont placés hors de l’armoire électrique et à proximité directe du processus.
  • Utilisation d’une technologie d’installation systémique – système modulaire coordonné au lieu de différents composants individuels.

Adoptez une conception
intégrée !

L’approche de Murrelektronik tient compte de l’interaction de tous les domaines et...

  • Réduit l'effort de
    planification du projet
  • Evite les erreurs
    d'installation
  • Minimise le
    nombre de pièces
  • Crée une efficacité maximale grâce à
    une mise en service modulaire
  • Exploiter les synergies et
    les économies de processus
Téléchargez le white paper !

Coûts d’installation en prenant pour exemple une machine de série

Construction Production Montage /
installation

70% 20% 10%
Influence sur les coûts / temps
Construction Production Montage /
installation

10% 20% 70%
Répartition des coûts / machine
Construction Production Montage /
installation

70% 20% 10%
Influence sur les coûts / temps

10% 20% 70%
Répartition des coûts / machine

Effort réduit

en terme de construction.

Effet important

sur le montage.

La technologie d’installation des machines et des équipements peut être optimisée en tout point de la chaîne de valeur.

Il s’agit de prendre le bon chemin dès le début de la conception de la machine, par exemple lors de la construction. À ce stade, des décisions doivent être prises sur la manière de définir les trajets d’énergie, de données et de signaux, car 70 % des coûts de la machine sont déjà déterminés pendant la phase de construction.

Effort réduit

en terme de construction.

Effet important

sur le montage.

Au-delà de toutes les attentes !

30% d'économies potentielles
Coûts d’installation avec les solutions de système Coûts d’installation avec les solutions de système : Économies à chaque étape
Situation réelle des coûts

Économies potentielles

Construction

Le concept d’installation est défini lors la construction. Les jalons des processus ultérieurs sont ainsi posés. C’est à ce moment déjà qu’une partie importante de l’efficacité économique des machines et des équipements est générée.

Achat

La solution d’installation choisie a des conséquences directes sur les achats. Le degré de complexité des pièces à acquérir diminue. Les avantages supplémentaires sont : Une qualité contrôlée, une grande fiabilité de livraison, un réseau de distribution mondial et moins de fournisseurs.

Installation

L’installation décentralisée, rationnelle et sans erreurs est la discipline centrale de la technique d’installation. Des connecteurs normalisés permettent d’obtenir des gains de temps considérables. Cela se traduit également par une réduction du taux d’erreur. Enfiché – quoi d’autre ? !

Logiciel

Les fonctions logicielles intelligentes des systèmes Murrelektronik réduisent le temps nécessaire à la programmation. En outre, la standardisation est grandement facilitée. La connexion à des systèmes logiciels de niveau supérieur bénéficie d’une assistance active.

Mise en service

La décentralisation des systèmes d’E/S rend possible une mise en service partielle et continue. Le temps de mise en service est ainsi raccourci. Le système de diagnostic modulaire minimise l’effort requis pour le dépannage.

Entretien

Une qualité industrielle, une conception durable et l’électronique résistante aux perturbations CEM garantissent de longues durées de fonctionnement, même dans des environnements difficiles. La modularité et la fonctionnalité permettent de réaliser les modifications et les ajouts ultérieurs en toute simplicité.

Production

La technologie d’installation décentralisée nécessite moins d’espace, libérant ainsi une précieuse surface de production. Grâce à des informations de diagnostic précises, la disponibilité des machines augmente considérablement. Les possibilités de connexions de l’IIOT ouvrent de nouveaux potentiels de productivité.

Nous faisons cela pour vous !

En tant que partenaire et conseiller, Murrelektronik conçoit vos machines et installations en pensant à l’avenir, qu’il s’agisse de nouveaux concepts ou d’idées de modernisation. Nous sommes des passionnés de technologie, nous identifions les gouffres à coûts dans la technologie d’installation et nous vous présentons des solutions. Au lieu de penser en termes de composants, nous voyons des systèmes – dans leur globalité. Nous sommes ainsi en mesure de créer des solutions d’installation parfaites et adaptées à vos besoins.

Nos experts contribuent activement à façonner l’avenir au sein des organisations suivantes :

  • Consortium IO-Link
  • ZVEI – Fédération allemande de l’industrie électrotechnique et électronique 4.0
  • ODVA – Organisation des utilisateurs d’Ethernet/IP
  • PNO – Organisation des utilisateurs de Profinet
  • SPE – Réseau de partenaires industriels

Nous sommes votre partenaire pour :

  • Analyse et conseil pour le système
  • Développement de solutions système avec nos produits
  • Une solide assistance pour les applications
  • Offres de formation et de qualification
  • Conseil sur les technologies actuelles et futures

Success stories

Bühler

Bühler AG,
Uzwil

Avec ses solutions et équipements pour l’industrie du cacao et du chocolat, le groupe technologique Bühler AG de Suisse orientale est devenu le leader mondial du marché dans ce secteur.

PFiffner

Pfiffner AG,
Utzenstorf

Pfiffner AG est l’un des principaux fabricants mondiaux de machines à transfert rotatif dans le secteur des gros volumes. La précision et la flexibilité en équilibre avec la productivité ont fait de l’entreprise un partenaire important pour les industries innovantes.

Recomatic

Groupe Recomatic,
Courtedoux

Le Groupe Recomatic est un leader dans la fabrication de machines pour la finition de surfaces complexes. L’industrie horlogère, la technologie médicale, la technologie aérospatiale, les fabricants de produits de luxe ainsi que tous les secteurs de haute technologie comptent parmi ses clients.

Rösler

Rösler Oberflächen­technik,
Untermerz­bach

Rösler Oberflächentechnik GmbH est présente dans le domaine du traitement de surface depuis plus de 80 ans. En tant que leader du marché international, Rösler offre une gamme complète de systèmes, d’équipements de procédé et de services dans le domaine de la finition vibrante et du grenaillage pour les secteurs les plus divers.

SN

SN Maschinenbau,
Wipperfürth

SN Maschinenbau développe et produit à Wipperfürth, en Allemagne, des machines horizontales de formage, de remplissage et de scellement (FFS) pour une large gamme d’applications de produits. Elle est l’un des leaders du marché mondial des machines d’emballage en sachet à fonctionnement horizontal.

Somic

SOMIC Verpackungsmaschinen,
Amerang

SOMIC Verpackungsmaschinen GmbH & Co. KG développe et construit des machines d’emballage pour le conditionnement secondaire et final de produits alimentaires, de confiseries, d’aliments pour animaux domestiques et de produits non alimentaires sur trois sites : Amerang et Haag / Allemagne et Eagen / États-Uni.

Téléchargez le white paper maintenant !

Remplissez le formulaire suivant et recevez notre white paper "Orientation économique pour les données et l’énergie" par e-mail.

Consultez-nous !

Nous serons heureux de développer pour vous un concept adapté et vous révéler les économies potentielles.

024 423 90 90 Contactez nous
Carrière
Joindre notre équipe!
Newsletter
Toujours d'actualité!