Machine Vision - Solutions d'installation | Murrelektronik
Stay connected
Our website is available in multiple languages. Visiting your country's website provides you with the most relevant information. Would you like to switch?
Switch

Solutions d'installation intelligentes

Machine Vision

Nos solutions opèrent de manière fiable avec les caméras de tous les fabricants. Les composants décentralisés permettent de réduire les efforts d'installation en offrant des performances maximales avec un minimum de câblage.  Ainsi, les systèmes compacts et performants permettent d’optimiser le temps d'installation en réduisent les coûts. Ils sont directement prêts à l'emploi et simplifient ainsi les diagnostics.

Explorez une nouvelle génération de solutions d'installation pour la vision industrielle.
>> Prendre rendez-vous maintenant

Les Modules IO de Murr offrent des avantages considérables à nos clients. Leur installation est simple et rapide, sans nécessiter l’intervention d’un électricien. De plus, les LED d’état intégrées à chaque port permettent un dépannage rapide et efficace.

Bart Stroo, Senior Manager, Product Marketing, Cognex

Jusqu'à 30 % de réduction des coûts

Découvrez comment optimiser vos coûts à chaque étape du processus. Dans notre exemple, nous utilisons quatre caméras, un switch Ethernet hybride managé et une alimentation électrique intégrée directement à la machine. Chaque caméra est connectée avec seulement deux câbles (alimentation et communication). Grâce à cette solution d'installation décentralisée, vous pouvez réaliser des économies significatives tout au long du processus.

ACHETER MAINTENANT

 

Conception

La planification des schémas électriques est désormais simplifiée. Il n’est plus nécessaire de créer un schéma pour 48 fils individuels (12 par caméra) dédiés à l’alimentation et aux E/S des caméras. Désormais, un connecteur préassemblé par caméra suffit. De plus, il n’est pas nécessaire de prévoir 32 fils pour la communication Gigabit : un seul connecteur standard par caméra est suffisant. Les systèmes existants peuvent être facilement modernisés avec un minimum d’efforts de planification.

Achat

Nos connecteurs standardisés sont compatibles avec la plupart des caméras, quel que soit le fabricant. La solution d’installation décentralisée supprime le besoin de composants tels que les rails DIN, les borniers et les traversées d’armoires de commande. Cela permet de réduire à la fois le nombre de pièces nécessaires et le nombre de fournisseurs.

Installation

Les quatre caméras sont connectées à l’aide de seulement huit connecteurs préassemblés. Grâce à cette normalisation, même les personnes sans formation spécifique peuvent installer les caméras. Les composants standardisés permettent d’ajouter facilement des caméras à un système déjà existant.

Software

Des modules et logiciels peuvent être utilisés en fonction du contrôleur et de la caméra.

Mise en service

Les interfaces enfichables définies facilitent le transport et la mise en service chez le client. Même une personne non qualifiée peut mettre le système en service. La réduction du taux de défaillance augmente le rendement et améliore le retour sur investissement.

Maintenance

Des indicateurs LEDS clairs permettent un dépannage rapide. Si un câble se rompt, le switch indique une panne. Le câble peut alors être remplacé et la caméra est à nouveau opérationnelle. Les temps d’arrêt du système peuvent ainsi être considérablement réduits.

Profitez dès maintenant des solutions d'installation de vision industrielle de haute qualité proposées par Murrelektronik

Collaborons pour maximiser votre potentiel d'économies à chaque étape de la chaîne de traitement

CONTACTEZ-NOUS      ACHETER MAINTENANT

Exemples d'installation de systèmes de vision industrielle de niveau supérieur

Vous voulez en savoir plus?

TÉLÉCHARGER LA BROCHURE (PDF)

Changer maintenant

Faites l'expérience d'une installation simple, rapide et fiable grâce à nos solutions enfichables et décentralisées pour la vision industrielle.

Veuillez entrer le résultat du calcul.
captcha
* Champ obligatoire
Carrière
Joindre notre équipe!
Newsletter
Toujours d'actualité!