thèmes | Murrelektronik

Chaque année, nos clients installent plus de 1,8 million de modules d'E/S.

Solutions d'automatisation décentralisée

Tout le monde en profite !

L'introduction d'un concept d'installation avant-gardiste, orienté vers un rapport prix / performances maximal, apporte des avantages à l'ensemble des entreprises. Cependant, il est également important de réaliser que tous les départements et toutes les personnes impliqués dans la création d'un nouveau concept en tirent profit.

Notre cas:
Le programmeur

En fonction de la solution mise en œuvre - Les avantages pour le programmeur sont les suivants :

  • Les configurations peuvent être transférées sur d'autres machines selon les besoins (copier/coller).
  • la configuration du logiciel peut être effectuée indépendamment de la structure matérielle
  • Les capteurs n'ont pas besoin d'être paramétrés, mais le fichier de l'appareil est alimenté directement.
  • La reconnaissance de la topologie et des diagnostics détaillés pour faciliter le processus de dépannage
  • Mise en place de systèmes modulaires dans le logiciel de contrôle pour une gestion claire des options
  • Réduction de l'effort de programme grâce à l'élimination des circuits de sécurité séparés
  • Les normes industrielles telles que OPC-UA et IO-Link sont l'interface entre le cloud et le niveau IO.
Murrelektronik  MVK Fusion

La tendance actuelle en matière de décentralisation :
la formation d’unités mécatroniques

 

La modularisation des machines et des installations est considérée comme le modèle économique du futur : les unités mécatroniques standardisées sont assemblées avec souplesse et en fonction de la demande. Avec MVK Fusion, Murrelektronik a développé un produit bus de terrain qui met facilement en œuvre cette idée de modularisation.

Le module PROFINET/PROFIsafe combine trois fonctions élémentaires de la technique d'installation en un seul module compact :

  • Les capteurs et actionneurs numériques standard,
  • Les capteurs et actionneurs de sécurité numériques jusqu'à PLe,
  • la liaision IO-Link.

Cette combinaison est remarquablement innovatrice. Avec MVK Fusion, moins de modules de bus de terrain sont nécessaires par unité modulaire, dans le meilleur des scénarios, un seul. Cette option offre des opportunités attrayantes pour un grand nombre d'applications d'automatisation et satisfait l'acheteur.

En savoir plus sur MVK Fusion

Michael Greiner, Product Manager for Fieldbus Technology

Nous assistons nos clients jusqu'à ce qu'une solution optimale soit trouvée. Nos ingénieurs d'application les accompagnent tout au long des étapes à savoir l'inventaire, la création des concepts d'installation et la sélection de la variante la plus appropriée.

Michael Greiner, Product Manager chez Fieldbus Technology

MVK Fusion avec technique de raccordement push-pull : La solution intelligente pour la construction de machines et d'installations

Le module de bus de terrain MVK Fusion est connecté à l'aide de la technologie de connexion push-pull. Cela permet une installation rapide des connecteurs de bus de terrain et d'alimentation en un seul clic. Pourquoi l'industrie automobile allemande, leader dans l'industrie automobile, a-t-elle opté pour le push-pull dans ses spécifications de version - et est-ce également le bon choix pour les fabricants de machines et d'installations dans d'autres secteurs ?

Le processus de connexion rapide push-pull remonte à la conception de l'industrie automobile. Pour cette raison, il s'agit également d'une solution très adéquate pour de nombreux autres secteurs et applications. L’avantage principal des connecteurs push-pull est qu'ils peuvent être assemblés et connectés en quelques étapes simples et en un temps record.

Si les longueurs de câble exactes ne peuvent être déterminées que lorsque les composants de la machine sont assemblés, les connecteurs push-pull auto-assemblés démontrent toute leur résistance ! En combinaison avec les câbles que Murrelektronik vend au mètre sur bobines, des câbles de connexion coupés au centimètre près peuvent être « produits » sur site.

Une solution rapide et flexible qui fait de MVK Fusion et la technologie de connexion push-pull une option très intéressante pour un travail professionnel lors de la configuration d'installations et de machines. Un exemple palpable est une structure d’usine dans une grande unité logistique.

En savoir plus sur les câbles au mètre

Carrière
Joindre notre équipe!
Newsletter
Toujours d'actualité!