Technologie de la sécurité
Murrelektronik offre une grande variété d'options, chacune avec un excellent rapport qualité-prix, pour répondre aux exigences de votre application.
Une grande variété de dispositifs de sécurité peut être utilisée, notamment des barrières lumineuses, des grilles lumineuses, des commandes bimanuelles, des boutons d'arrêt d'urgence et de réinitialisation, des vannes de sécurité, des scanners laser, des systèmes de barrières de sécurité, etc., dans les concepts d'installation de Murrelektronik.
Les dispositifs de sécurité de Murrelektronik transmettent de manière efficace et économique les signaux nécessaires au fonctionnement en toute sécurité des machines et des systèmes.
Les relais de sécurité sont une solution fiable en matière de technologie de sécurité fonctionnelle.Ils se désactivent en toute sécurité et garantissent des processus de travail sécurisés. Les opérations sont simples - aucun logiciel supplémentaire n'est nécessaire ou intégré dans un système de commande. MIRO SAFE+ répond aux normes de sécurité jusqu'au niveau de performance e (PLe) selon EN13849-1.
Les modules MVK Metal Safety et MVK Fusion, classés IP67, résistent aux supports et aux vibrations et sont donc très appropriés pour les applications dans les environnements industriels difficiles. Ils offrent des options de diagnostic complètes et sont conçus pour fonctionner avec PROFIsafe, une extension de PROFINET dédiée à la sécurité.
Les boutons poussoirs d'ARRÊT D'URGENCE et de RÉINITIALISATION de Murrelektronik sont intégrés dans les installations à l'aide de câbles standard M12 préassemblés pour gagner du temps. Le risque d'erreurs de câblage est ainsi réduit au minimum. La technologie « Plug & Play » rend les appareils de commande prêts à l'emploi.