IP65/67 Steckverbindungen mit unserem Drehmomentschlüssel | Murrelektronik

Mit Sicherheit eine dichte Verbindung

Der Drehmomentschlüssel ermöglicht einfaches Montieren mit exaktem Drehmoment. Damit jede Verbindungen zuverlässig dicht, fest und sicher sind.

Verschiedene Gabelgrößen
Unser Drehmomentschlüssel passt zu allen Steckverbindern mit Gabelgrößen von M8 bis M23.
Drehmoment Varianten
Verschiedene Nm-Stufen gewährleisten stets den optimalen Anpressdruck.
Ergonomischer Ratschen-Drehgriff
Der Drehmomentschlüssel ermöglicht komfortables und präzises Arbeiten – selbst bei vollbestückten Verteilern.

Einfache und präzise Montage

Das einfache Prinzip: Drehen – bis es hörbar klickt. Damit kommen Sie auch auf voll bestückten Verteilern hervorragend zurecht. Ein positiver Nebeneffekt: Wunde Finger gehören der Vergangenheit an.

Dichtring / Anpressdruck

Jeder Steckverbinder-Kopf hat eine integrierte Dichtung für einen optimalen Schutz vor Wasser, Öl, Schmiermittel und anderen Flüssigkeiten.

Stets der richtige Anpressdruck

Unser Drehmomentschlüssel ist für alle Steckverbinder mit Gabelgrößen von M8 bis M23 verfügbar. Unterschiedliche Drehmoment-Ausführungen sorgen dafür, dass immer der richtige Anpressdruck vorherrscht.

Zuverlässig, auch in widrigen Umgebungen

Unsere Steckverbinder und Kabel sind darauf ausgelegt, auch in rauen Industrieumgebungen störungsfrei zu funktionieren. Mit uns können Sie sicher sein, dass Ihre Anlage jederzeit läuft – störungsfrei, effizient und langlebig.

Schock- und vibrationsresistent

Die integrierte Rüttelsicherung sichert den Steckerkopf zuverlässig gegen Vibrationen. Die 360°-Abschirmung, stellt zudem störungsfreie Datenübertragungen auch in Umgebungen mit hohem EMV-Risiko sicher.

Wasserfeste Steckverbindung

Die Steckerköpfe nutzen das Dichtprinzip eines O-Rings und sind so vor Wasser, Öl, Schmiermittel und anderen Flüssigkeiten geschützt.

Schutz vor Staub

Der Schutzschlauchanschluss und die PUR Umspritzung schützen jeden Stecker vor mechanischen Umwelteinflüssen wie Staub.

Karriere
Werden Sie Teil des Teams!
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden!
Wir sind für Sie da!
Sie erreichen uns über viele Kanäle…