Die Stromversorgung ins Feld verlagern | Murrelektronik
Emparro67 Hybrid

Zero Cabinet – konsequent dezentral!

Wir verlagern die Stromversorgung ins Feld

IP67-Stromversorgungssysteme

Wir installieren konsequent dezentral. „Zero Cabinet“ lautet der Slogan. Raus aus dem Schaltschrank, rein ins industrielle Feld. Das macht Installationskonzepte transparent, anwenderfreundlich und kosteneffizient.

Ihre Wettbewerbsfähigkeit steigt!

Die Stromversorgung von Maschinen und Anlagen geschieht bisher fast ausnahmslos aus dem Schaltschrank heraus. Hier gehen wir neue Wege! Wir verlagern die Stromversorgung in den IP67-Bereich. Die Wandlung der Spannung von 230 VAC auf 24 VDC erfolgt direkt am Verbraucher in unmittelbarer Prozessnähe.

Florian Holzmann, Product Manager Stromversorgungen und Puffersysteme

Die Vorteile sind offenkundig: Schaltschränke können kleiner dimensioniert und in manchen Anwendungen abgebaut werden. Leitungsverluste reduzieren sich auf ein Minimum, die Energiekosten sinken.

Florian Holzmann, Product Manager Stromversorgungen und Puffersysteme
Emparro67 Hybrid

Emparro67 Hybrid

Eine neue Dimension dezentraler Stromversorgung

Das innovative Schaltnetzgerät Emparro67 Hybrid ist ein Multitalent mit vielfältigen Stärken. Es verlagert die Stromversorgung aus dem Schaltschrank ins industrielle Feld. Mit zwei integrierten Kanälen zur 24-VDC-Lastkreisüberwachung schützt es vor Überströmen und sorgt damit für eine hohe Betriebssicherheit. Mit einer IO-Link-Schnittstelle gelingt eine umfangreiche und transparente Kommunikation.

Emparro67

Emparro67

Spannungswandlung direkt am Verbraucher

Die Schaltnetzteile Emparro67 sind speziell für den Einsatz außerhalb des Schaltschrankes konzipiert. Sie halten extremen Umgebungsbedingungen stand und können unmittelbar bei den Verbrauchern im Feld angebracht werden. Weil die Wandlung der Spannung von 230 V AC auf 24 V DC erst vor Ort geschieht, reduzieren sich Leistungsverluste auf ein Minimum. Energiekosten sinken und Schaltschränke können kleiner dimensioniert werden.

Karriere
Werden Sie Teil des Teams!
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden!
Wir sind für Sie da!
Sie erreichen uns über viele Kanäle…